Fresa a testa sferica a 3 tagli a spirale CBN, SBBE-3 (Codici componente)

Fresa a testa sferica a 3 tagli a spirale CBN, SBBE-3
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. The cutting depth can be increased. Capable of high-efficiency machining at a high feed rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBBE-3050
SBBE-3075
SBBE-3100
SBBE-3150
SBBE-3200
SBBE-3250
SBBE-3300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
blade diameter
(mm)
CBN Layer

200.09 €

1 6 giorni 0.5150211

211.18 €

1 6 giorni 0.751.55031.52

222.25 €

1 6 giorni 11.550422

347.85 €

1 6 giorni 1.5250632

503.00 €

1 6 giorni 22.550842.5

591.66 €

1 6 giorni 2.53601053

665.54 €

1 6 giorni 33.5602063.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) +0.005~-0.005 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Twist Torsional Angle 30° Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003
Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

Supporto tecnico