Fresa a testa torica angolare a V CBN BVREF-2

Fresa a testa torica angolare a V CBN BVREF-2
[Caratteristiche] Una fresa ad angolo R adatta per l'intaglio diretto, la scanalatura a V e l'intaglio dei caratteri dei materiali ad alta resistenza e dell'acciaio temprato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVREF-2030010
BVREF-2030020
BVREF-2040010
BVREF-2040020
BVREF-2060010
BVREF-2060020
BVREF-2090010
BVREF-2090020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
tip angle θ Tip R
(mm)

252.54 €

1 8 giorni 63.6430°0.1

252.54 €

1 8 giorni 63.5430°0.2

252.54 €

1 8 giorni 42.6840°0.1

252.54 €

1 8 giorni 42.6140°0.2

229.65 €

1 8 giorni 41.6960°0.1

229.65 €

1 8 giorni 41.6560°0.2

229.65 €

1 8 giorni 40.97590°0.1

229.65 €

1 8 giorni 40.9590°0.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (L)(mm) 50 Handle diameter (d)(mm) 4 Neck diameter(mm) 2
CBN Layer 2 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Blade diameter tolerance 0~-0.003
Number of flutes 2 straight blades Tip angle +15'~-15' R Tolerance ±0.02

Supporto tecnico