Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCRE-205005 |
DCRE-205020 |
DCRE-210005 |
DCRE-210010 |
DCRE-210020 |
DCRE-215005 |
DCRE-215010 |
DCRE-215020 |
DCRE-220005 |
DCRE-220010 |
DCRE-220020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | PCD Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780.79 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.46 | 0.8 | ||
780.79 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.46 | 0.8 | ||
698.78 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.95 | 1 | ||
698.78 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
698.78 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
739.42 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.05 | 1.45 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
780.79 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 4 | 0.05 | 1.45 | 2 | ||
780.79 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 4 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
780.79 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.45 | 2 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Raggio | Overall Length (L)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | work material | For carbide alloy machining | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 | Material | PCD Polycrystalline diamond |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
PCD Layer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali