Fresa con 2 taglienti al carburo per leghe di alluminio, tipo corto ALES-2DLC

Fresa con 2 taglienti al carburo per leghe di alluminio, tipo corto ALES-2DLC
[Specifications]
· Shape: Square End Mill (carbide)
· Coating: DLC
· Work Materials: Aluminum [◎], Copper [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Grooves / Plunging (Z feed) / Countersinking

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALES-2010
ALES-2015
ALES-2020
ALES-2025
ALES-2030
ALES-2035
ALES-2040
ALES-2045
ALES-2050
ALES-2055
ALES-2060
ALES-2065
ALES-2070
ALES-2075
ALES-2080
ALES-2085
ALES-2090
ALES-2095
ALES-2100
ALES-2105
ALES-2110
ALES-2115
ALES-2120
ALES-2130
ALES-2140
ALES-2150
ALES-2160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

70.68 €

1 8 giorni 12445

70.68 €

1 8 giorni 1.53445

72.80 €

1 8 giorni 24445

72.80 €

1 8 giorni 2.55445

87.60 €

1 8 giorni 36650

89.71 €

1 8 giorni 3.57650

89.71 €

1 8 giorni 48650

92.89 €

1 8 giorni 4.59660

92.89 €

1 8 giorni 510660

92.89 €

1 8 giorni 5.511660

92.89 €

1 8 giorni 612660

132.01 €

1 8 giorni 6.513870

132.01 €

1 8 giorni 714870

132.01 €

1 8 giorni 7.515870

132.01 €

1 8 giorni 816870

112.92 €

1 8 giorni 8.5171075

112.92 €

1 8 giorni 9181075

112.92 €

1 8 giorni 9.5191075

112.92 €

1 8 giorni 10201075

143.94 €

1 8 giorni 10.5211280

146.16 €

1 8 giorni 11221280

150.59 €

1 8 giorni 11.5231280

151.33 €

1 8 giorni 12241280

165.37 €

1 8 giorni 13261280

203.04 €

1 8 giorni 14281280

229.65 €

1 8 giorni 15301690

236.29 €

1 8 giorni 163216100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating DLC Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance h6 Torsion Angle details 45°
Material Ultra-thin particle alloy

Supporto tecnico