Fresa con 2 taglienti al carburo e superficie torica C KSC-2

Fresa con 2 taglienti al carburo e superficie torica C KSC-2
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la lavorazione di superfici piane, lavorazioni laterali, scanalature e tagli angolari. [Caratteristiche] Grazie all'impiego di materiali in metallo duro di elevata durezza, è possibile tagliare acciaio generale, acciaio trattato termicamente, acciaio inossidabile e ghisa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSC-210010C
KSC-210015C
KSC-210020C
KSC-210025C
KSC-210030C
KSC-215010C
KSC-215015C
KSC-215020C
KSC-215025C
KSC-215030C
KSC-220010C
KSC-220015C
KSC-220020C
KSC-220025C
KSC-220030C
KSC-220035C
KSC-220040C
KSC-220045C
KSC-220050C
KSC-225010C
KSC-225015C
KSC-225020C
KSC-225025C
KSC-225030C
KSC-225035C
KSC-225040C
KSC-225045C
KSC-225050C
KSC-230010C
KSC-230015C
KSC-230020C
KSC-230025C
KSC-230030C
KSC-230035C
KSC-230040C
KSC-230045C
KSC-230050C
KSC-230075C
KSC-230100C
KSC-240010C
KSC-240015C
KSC-240020C
KSC-240025C
KSC-240030C
KSC-240035C
KSC-240040C
KSC-240045C
KSC-240050C
KSC-240075C
KSC-240100C
KSC-260010C
KSC-260015C
KSC-260020C
KSC-260025C
KSC-260030C
KSC-260035C
KSC-260040C
KSC-260045C
KSC-260050C
KSC-260075C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Surface C Dimensions
(mm)

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 134400.1

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 134400.15

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 134400.2

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 134400.25

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 134400.3

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544400.1

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544400.15

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544400.2

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544400.25

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544400.3

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 264400.1

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 264400.15

77.02 €

1 6 giorni 264400.2

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 264400.25

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 264400.3

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 264400.35

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 264400.4

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 264400.45

77.02 €

1 8 giorni 264400.5

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.1

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.15

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.2

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.25

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.3

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.35

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.4

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.45

83.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584400.5

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.1

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.15

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.2

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.25

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.3

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.35

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.4

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.45

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 386450.5

100.28 €

1 8 giorni 386450.75

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 386451

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.1

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.15

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.2

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.25

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.3

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.35

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.4

96.06 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.45

96.06 €

1 8 giorni 4116450.5

104.51 €

1 Disponibile 8 giorni 4116450.75

104.51 €

1 Disponibile 8 giorni 4116451

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.1

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.15

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.2

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.25

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.3

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.35

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.4

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.45

100.28 €

1 6 giorni 6136500.5

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 6136500.75

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Piano C
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico