Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.05 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.05 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.05 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.05 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.05 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.05 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.05 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.05 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.05 | |
149.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.05 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.1 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.1 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.1 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.1 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.1 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.1 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.1 | |
149.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.2 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.2 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.2 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.2 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.2 | |
149.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.3 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.3 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.3 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.3 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.3 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.3 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.3 | |
149.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.05 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.05 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.05 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.05 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.05 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.05 | |
109.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.05 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.1 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.1 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.1 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.1 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.1 | |
109.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.1 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.2 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.2 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.2 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.01~-0.01 |
Material | Ultrafine particle alloys | Torsion Angle details | 30° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali