Fresa a testa torica a 2 tagli al carburo, KSR-2 (Codici componente)

Fresa a testa torica a 2 tagli al carburo, KSR-2
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la lavorazione di superfici piane, laterali, curve, scanalature e tagli angolari. [Caratteristiche] Utilizzando materiali in metallo duro di elevata durezza, è possibile tagliare acciaio generale, acciaio trattato termicamente, acciaio inossidabile e ghisa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSR-210010R
KSR-210015R
KSR-210020R
KSR-210025R
KSR-210030R
KSR-215010R
KSR-215015R
KSR-215020R
KSR-215025R
KSR-215030R
KSR-220010R
KSR-220015R
KSR-220020R
KSR-220025R
KSR-220030R
KSR-220035R
KSR-220040R
KSR-220045R
KSR-220050R
KSR-225010R
KSR-225015R
KSR-225020R
KSR-225025R
KSR-225030R
KSR-225035R
KSR-225040R
KSR-225045R
KSR-225050R
KSR-230010R
KSR-230015R
KSR-230020R
KSR-230025R
KSR-230030R
KSR-230035R
KSR-230040R
KSR-230045R
KSR-230050R
KSR-230075R
KSR-230100R
KSR-240010R
KSR-240015R
KSR-240020R
KSR-240025R
KSR-240030R
KSR-240035R
KSR-240040R
KSR-240045R
KSR-240050R
KSR-240075R
KSR-240100R
KSR-260010R
KSR-260015R
KSR-260020R
KSR-260025R
KSR-260030R
KSR-260035R
KSR-260040R
KSR-260045R
KSR-260050R
KSR-260075R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner R
(mm)

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 134040.1

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 134040.15

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 134040.2

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 134040.25

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 134040.3

84.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544040.1

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544040.15

84.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544040.2

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544040.25

84.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1.544040.3

84.42 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.1

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.15

84.42 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.2

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.25

84.42 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.3

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.35

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.4

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.45

84.42 €

1 Disponibile 8 giorni 264040.5

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.1

99.22 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.15

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.2

99.22 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.25

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.3

99.22 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.35

99.22 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.4

99.22 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.45

91.83 €

1 Disponibile 8 giorni 2.584040.5

97.12 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.1

106.63 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.15

97.12 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.2

106.63 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.25

97.12 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.3

106.63 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.35

97.12 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.4

106.63 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.45

118.27 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.5

118.27 €

1 Disponibile 8 giorni 384560.75

107.69 €

1 Disponibile 8 giorni 384561

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.1

118.27 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.15

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.2

118.27 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.25

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.3

118.27 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.35

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.4

118.27 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.45

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.5

119.33 €

1 Disponibile 8 giorni 4114560.75

120.39 €

1 Disponibile 8 giorni 4114561

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.1

120.39 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.15

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.2

120.39 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.25

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.3

120.39 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.35

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.4

120.39 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.45

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.5

138.36 €

1 Disponibile 8 giorni 6135060.75

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008 Rounded Corner Allowable Difference +0.01~-0.01
Material Ultrafine particle alloys Torsion Angle details 30°

Supporto tecnico