Fresa a testa torica a 2 tagli al carburo, KSRA-2

Fresa a testa torica a 2 tagli al carburo, KSRA-2
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni]Può essere utilizzato per la lavorazione di superfici piane, laterali, curve, scanalature e tagli angolari. [Caratteristiche] Utilizzando materiali in metallo duro di elevata durezza, è possibile tagliare acciaio generale, acciaio trattato termicamente, acciaio inossidabile e ghisa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSRA-205010R
KSRA-205020R
KSRA-206010R
KSRA-206020R
KSRA-207010R
KSRA-207020R
KSRA-208010R
KSRA-208020R
KSRA-209010R
KSRA-209020R
KSRA-210010R
KSRA-210020R
KSRA-210030R
KSRA-215010R
KSRA-215020R
KSRA-215030R
KSRA-215050R
KSRA-220010R
KSRA-220020R
KSRA-220030R
KSRA-220050R
KSRA-225010R
KSRA-225020R
KSRA-225030R
KSRA-225050R
KSRA-225075R
KSRA-230010R
KSRA-230020R
KSRA-230030R
KSRA-230050R
KSRA-230075R
KSRA-230100R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Corner R
(mm)

141.53 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.50.1

141.53 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.50.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 0.620.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 0.620.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 0.720.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 0.720.2

128.84 €

1 Disponibile 8 giorni 0.82.50.1

128.84 €

1 Disponibile 8 giorni 0.82.50.2

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.930.1

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.930.2

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 130.1

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 130.2

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 130.3

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.1

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.2

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.3

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.5

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 260.1

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 260.2

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 260.3

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 260.5

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.1

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.2

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.3

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.5

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.75

122.49 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.1

122.49 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.2

122.49 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.3

122.49 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.5

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.75

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 3101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 3 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.006 Rounded Corner Allowable Difference +0.01~-0.01 Material Ultrafine particle alloys
Torsion Angle details 30°

Supporto tecnico