Fresa a 3 tagli al carburo per leghe di alluminio, per pareti verticali, ALRE-3DLC (Codici componente)

Fresa a 3 tagli al carburo per leghe di alluminio, per pareti verticali, ALRE-3DLC
[Specifications]
· Shape: Radius End Mill (carbide)
· Material: Super Micro Grain Alloy
· Work materials: General steel [◎] / tempered steel [○] / stainless steel [◎] / cast iron [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Curved Surfaces / Grooves / Inclined Cutting

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALRE-30800
ALRE-30805
ALRE-30810
ALRE-31000
ALRE-31005
ALRE-31010
ALRE-31020
ALRE-31030
ALRE-31200
ALRE-31205
ALRE-31210
ALRE-31215
ALRE-31220
ALRE-31230
ALRE-31400
ALRE-31410
ALRE-31415
ALRE-31420
ALRE-31430
ALRE-31600
ALRE-31610
ALRE-31630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner R
(mm)

133.61 €

1 8 giorni 8121006-

143.21 €

1 8 giorni 81210060.5

143.21 €

1 8 giorni 81210061

171.28 €

1 8 giorni 10151208-

180.89 €

1 8 giorni 101512080.5

180.89 €

1 8 giorni 101512081

180.89 €

1 8 giorni 101512082

180.89 €

1 8 giorni 101512083

209.70 €

1 8 giorni 121814010-

220.78 €

1 8 giorni 1218140100.5

220.78 €

1 8 giorni 1218140101

220.78 €

1 8 giorni 1218140101.5

220.78 €

1 8 giorni 1218140102

220.78 €

1 8 giorni 1218140103

274.71 €

1 8 giorni 142115012-

283.57 €

1 8 giorni 1421150121

283.57 €

1 8 giorni 1421150121.5

283.57 €

1 8 giorni 1421150122

283.57 €

1 8 giorni 1421150123

327.17 €

1 8 giorni 162416014-

345.64 €

1 8 giorni 1624160141

345.64 €

1 8 giorni 1624160143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 3 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati
Coating DLC Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance h6 Material Ultra-thin particle alloy Torsion Angle details 45°

Supporto tecnico