Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.04 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 60 | 6 | 0.2 | ||
114.04 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 60 | 6 | 0.5 | ||
115.09 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 60 | 6 | 0.2 | ||
115.09 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 60 | 6 | 0.5 | ||
115.09 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 60 | 6 | 1 | ||
119.33 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 60 | 6 | 0.2 | ||
119.33 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 60 | 6 | 0.5 | ||
119.33 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 60 | 6 | 1 | ||
120.39 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 60 | 6 | 0.3 | ||
120.39 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 60 | 6 | 0.5 | ||
120.39 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 60 | 6 | 1 | ||
115.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 70 | 8 | 0.3 | ||
115.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 70 | 8 | 0.5 | ||
115.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 70 | 8 | 1 | ||
115.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 70 | 8 | 1.5 | ||
115.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 70 | 8 | 2 | ||
140.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 75 | 10 | 0.3 | ||
140.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 75 | 10 | 0.5 | ||
140.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 75 | 10 | 1 | ||
140.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 75 | 10 | 1.5 | ||
140.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 75 | 10 | 2 | ||
140.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 75 | 10 | 3 | ||
167.58 € | 1 | 6 giorni | 12 | 24 | 80 | 12 | 1 | ||
167.58 € | 1 | 6 giorni | 12 | 24 | 80 | 12 | 1.5 | ||
167.58 € | 1 | 6 giorni | 12 | 24 | 80 | 12 | 2 | ||
167.58 € | 1 | 6 giorni | 12 | 24 | 80 | 12 | 3 | ||
248.85 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 100 | 16 | 1 | ||
248.85 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 100 | 16 | 1.5 | ||
248.85 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 100 | 16 | 2 | ||
248.85 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 100 | 16 | 3 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | h6 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.02~-0.02 | Material | Ultra-thin particle alloy |
Torsion Angle details | 45° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali