Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ALERT-30305R |
ALERT-30405R |
ALERT-30505R |
ALERT-30605R |
ALERT-30610R |
ALERT-30805R |
ALERT-30810R |
ALERT-31005R |
ALERT-31010R |
ALERT-31205R |
ALERT-31210R |
ALERT-31605R |
ALERT-31610R |
ALERT-31630R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 9 | 0.5 | 2.7 | |
81.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 60 | 6 | 12 | 0.5 | 3.6 | |
88.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 60 | 6 | 15 | 0.5 | 4.5 | |
91.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 0.5 | 5.4 | |
91.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 1 | 5.4 | |
94.16 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 0.5 | 7.2 | ||
94.16 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 1 | 7.2 | ||
103.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 0.5 | 9 | ||
103.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 1 | 9 | ||
140.68 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 0.5 | 11 | ||
140.68 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 1 | 11 | ||
228.20 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 0.5 | 15 | ||
228.20 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 1 | 15 | ||
228.20 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 3 | 15 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | h6 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.02~-0.02 | Material | Ultra-thin particle alloy |
Torsion Angle details | 45° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter D1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali