Fresa a testa torica a 4 tagli al carburo, KSRA-4 (Codici componente)

Fresa a testa torica a 4 tagli al carburo, KSRA-4
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa in metallo duro adatta per acciaio generale, acciaio inox e altri pezzi, a 2 taglienti, con angolo R. Resistente alla rottura e alla scheggiatura. L'elevata velocità di taglio e l'alta efficienza produttiva portano a una riduzione dei costi complessivi di produzione. [Caratteristiche] Adatta alla fresatura di piastre, alla fresatura laterale, alla fresatura di superfici curve, scanalature e rampe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSRA-410010R
KSRA-410020R
KSRA-410030R
KSRA-415010R
KSRA-415020R
KSRA-415030R
KSRA-415050R
KSRA-420010R
KSRA-420020R
KSRA-420030R
KSRA-420050R
KSRA-425010R
KSRA-425020R
KSRA-425030R
KSRA-425050R
KSRA-425075R
KSRA-430010R
KSRA-430020R
KSRA-430030R
KSRA-430050R
KSRA-430075R
KSRA-430100R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Corner R
(mm)

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 130.1

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 130.2

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 130.3

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.1

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.2

149.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.3

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 1.540.5

141.53 €

1 Disponibile 8 giorni 260.1

141.53 €

1 Disponibile 8 giorni 260.2

140.73 €

1 Disponibile 8 giorni 260.3

141.53 €

1 Disponibile 8 giorni 260.5

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.1

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.2

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.3

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.5

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 2.580.75

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.1

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.2

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.3

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.5

118.82 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.75

118.82 €

1 Disponibile 8 giorni 3101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 3 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.006 Rounded Corner Allowable Difference +0.01~-0.01 Material Ultrafine particle alloys
Torsion Angle details 30°

Supporto tecnico