Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSHR-4203
Tool Diameter(mm) | 2.03 | Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale | Effective length (ℓ1)(mm) | 18 |
Blade length (ℓ)(mm) | 12 | Overall length (L)(mm) | 60 | Handle diameter (d)(mm) | 3 |
Grip length (ℓ2)(mm) | 3 | Blade diameter tolerance | +0.002~+0.005 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
Torsional Angle | Left-hand thread, right-hand cutter, torsion angle 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Si trova sulla pagina di Alesatore al carburo a spirale KSHR-4, il codice articolo è il seguente: KSHR-4203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSHR-4203.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali