Fresa al carburo, a taglio centrale V (con punta arrotondata) KSVRA-2

Fresa al carburo, a taglio centrale V (con punta arrotondata) KSVRA-2
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa a candela in metallo duro con 2 taglienti, adatta per acciaio generale, acciaio inox e altri pezzi. La punta a forma di R può essere utilizzata per la lavorazione 3D e la filettatura. L'elevata velocità di taglio e l'alta efficienza produttiva portano a una riduzione dei costi di produzione complessivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSVRA-206010010
KSVRA-206010015
KSVRA-206010020
KSVRA-206010025
KSVRA-206010030
KSVRA-206015010
KSVRA-206015015
KSVRA-206015020
KSVRA-206015025
KSVRA-206015030
KSVRA-206020010
KSVRA-206020015
KSVRA-206020020
KSVRA-206020025
KSVRA-206020030
KSVRA-206020040
KSVRA-206020050
KSVRA-206030010
KSVRA-206030015
KSVRA-206030020
KSVRA-206030025
KSVRA-206030030
KSVRA-206030040
KSVRA-206030050
KSVRA-206030075
KSVRA-206030100
KSVRA-206060010
KSVRA-206060015
KSVRA-206060020
KSVRA-206060025
KSVRA-206060030
KSVRA-206060040
KSVRA-206060050
KSVRA-206060075
KSVRA-206060100
KSVRA-206060125
KSVRA-206060150
KSVRA-206060175
KSVRA-206060200
KSVRA-209010010
KSVRA-209010015
KSVRA-209010020
KSVRA-209010025
KSVRA-209010030
KSVRA-209015010
KSVRA-209015015
KSVRA-209015020
KSVRA-209015025
KSVRA-209015030
KSVRA-209020010
KSVRA-209020015
KSVRA-209020020
KSVRA-209020025
KSVRA-209020030
KSVRA-209020040
KSVRA-209020050
KSVRA-209030010
KSVRA-209030015
KSVRA-209030020
KSVRA-209030025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application tip angle θ Tip R

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale60°0.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale60°0.15

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale60°0.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale60°0.25

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale60°0.3

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale60°0.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale60°0.15

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale60°0.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale60°0.25

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale60°0.3

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale60°0.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale60°0.15

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale60°0.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale60°0.25

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale60°0.3

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale60°0.4

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale60°0.5

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.1

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.15

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.2

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.25

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.3

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.4

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.5

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.75

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°1

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.1

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.15

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.2

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.25

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.3

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.4

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.5

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°0.75

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°1

173.49 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°1.25

173.49 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°1.5

173.49 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°1.75

173.49 €

1 Disponibile 8 giorni 6 12660Laterale60°2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.15

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.25

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 12450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.3

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.15

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.25

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.3

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.1

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.15

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.2

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.25

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.3

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.4

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 24450Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.5

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.1

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.15

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.2

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.25

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Torsion Angle details 30° Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico