Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KCDA-6003 |
KCDA-6004 |
KCDA-6005 |
KCDA-6008 |
KCDA-6010 |
KCDA-6015 |
KCDA-6020 |
KCDA-6020L |
KCDA-6025 |
KCDA-6025L |
KCDA-6030 |
KCDA-6030L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.24 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0~-0.006 | ||
99.74 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
96.23 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
83.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0~-0.008 | |
76.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 1.3 | 60 | 4 | 0~-0.008 | |
76.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0~-0.008 | |
103.24 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2.6 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
126.60 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2.6 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
103.24 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.2 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
126.60 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.2 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
105.18 € | 1 | 10 giorni | 3 | 3.9 | 70 | 8 | 0~-0.009 | ||
157.82 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3.9 | 150 | 8 | 0~-0.009 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) | Tip angle (θ) | 120° | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiAlN | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali