Fresa al carburo, in miniatura con 4 taglienti KMSEA-4

Fresa al carburo, in miniatura con 4 taglienti KMSEA-4
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa in metallo duro in miniatura, adatta per acciaio generico, acciaio inox e altri pezzi, 4 taglienti. Il rivestimento a base di AlTiN garantisce un'elevata durata e resistenza all'abrasione. L'elevata velocità di taglio e l'alta efficienza produttiva portano a una riduzione dei costi di produzione complessivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMSEA-4050
KMSEA-4060
KMSEA-4070
KMSEA-4080
KMSEA-4090
KMSEA-4100
KMSEA-4110
KMSEA-4120
KMSEA-4130
KMSEA-4140
KMSEA-4150
KMSEA-4160
KMSEA-4170
KMSEA-4180
KMSEA-4190
KMSEA-4200
KMSEA-4210
KMSEA-4220
KMSEA-4230
KMSEA-4240
KMSEA-4250
KMSEA-4260
KMSEA-4270
KMSEA-4280
KMSEA-4290
KMSEA-4300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)

149.98 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51

137.30 €

1 Disponibile 8 giorni 0.62

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 0.72

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.82.5

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.92.5

119.33 €

1 Disponibile 8 giorni 13

119.33 €

1 Disponibile 8 giorni 1.13

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 1.23

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 1.33

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 1.43

115.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53

115.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1.63

115.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1.73

115.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1.83

115.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1.93

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 26

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.16

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.26

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.36

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.46

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.58

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.68

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.78

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.88

110.86 €

1 Disponibile 8 giorni 2.98

112.98 €

1 Disponibile 8 giorni 38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.006 Torsion Angle details 30°
Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico