Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.62 € | 1 | 5 giorni | 0.1 | 0.2 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.11 | 0.2 | ||
96.00 € | 1 | 10 giorni | 0.12 | 0.3 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.13 | 0.3 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.14 | 0.3 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.15 | 0.3 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.16 | 0.3 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.17 | 0.3 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.18 | 0.3 | ||
96.00 € | 1 | 5 giorni | 0.19 | 0.3 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | 0.4 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.21 | 0.5 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.22 | 0.5 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.23 | 0.5 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.24 | 0.5 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.25 | 0.5 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.26 | 0.8 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.27 | 0.8 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.28 | 0.8 | ||
113.76 € | 1 | 5 giorni | 0.29 | 0.8 | ||
94.48 € | 1 | 5 giorni | 0.3 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.31 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.32 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.33 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.34 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.35 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.36 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.37 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.38 | 1 | ||
103.24 € | 1 | 5 giorni | 0.39 | 1 | ||
82.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 1 | |
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.41 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.42 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.43 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.44 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.45 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.46 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.47 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.48 | 1 | ||
88.34 € | 1 | 5 giorni | 0.49 | 1 | ||
73.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.51 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.52 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.53 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.54 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 0.56 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.57 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.58 | 1 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.59 | 1 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.6 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.61 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.62 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.63 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.64 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.65 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.66 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.67 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.68 | 2 | |
80.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.69 | 2 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Overall Length (L)(mm) | 40 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali