Fresa al carburo in miniatura KMSEA-2 (Codici componente)

Fresa al carburo in miniatura KMSEA-2
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la lavorazione di superfici piane, laterali, scanalature, tuffi (avanzamento a Z), tagli obliqui e svasature. [Caratteristiche] Grazie all'utilizzo di materiali in metallo duro di elevata durezza, è possibile tagliare acciai generici, acciai trattati termicamente, acciai inossidabili e ghisa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMSEA-2010
KMSEA-2011
KMSEA-2012
KMSEA-2013
KMSEA-2014
KMSEA-2015
KMSEA-2016
KMSEA-2017
KMSEA-2018
KMSEA-2019
KMSEA-2020
KMSEA-2021
KMSEA-2022
KMSEA-2023
KMSEA-2024
KMSEA-2025
KMSEA-2027
KMSEA-2028
KMSEA-2029
KMSEA-2030
KMSEA-2031
KMSEA-2032
KMSEA-2033
KMSEA-2034
KMSEA-2035
KMSEA-2036
KMSEA-2037
KMSEA-2038
KMSEA-2039
KMSEA-2040
KMSEA-2041
KMSEA-2042
KMSEA-2043
KMSEA-2044
KMSEA-2045
KMSEA-2046
KMSEA-2047
KMSEA-2048
KMSEA-2049
KMSEA-2050
KMSEA-2051
KMSEA-2052
KMSEA-2053
KMSEA-2054
KMSEA-2055
KMSEA-2056
KMSEA-2057
KMSEA-2058
KMSEA-2059
KMSEA-2060
KMSEA-2061
KMSEA-2062
KMSEA-2063
KMSEA-2064
KMSEA-2065
KMSEA-2066
KMSEA-2067
KMSEA-2068
KMSEA-2069
KMSEA-2070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)

150.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.2

138.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.110.2

138.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.120.3

138.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.130.3

138.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.140.3

129.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.3

129.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.160.3

129.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.170.3

129.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.180.3

129.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.190.3

149.98 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.4

145.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.210.5

145.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.220.5

145.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.230.5

145.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.240.5

141.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.250.5

141.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.270.8

141.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.280.8

141.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.290.8

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.31

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.311

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.321

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.331

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.341

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.351

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.361

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.371

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.381

133.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.391

116.15 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.411

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.421

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.431

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.441

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.451

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.461

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.471

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.481

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.491

104.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.511

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.521

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.531

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.541

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.551

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.561

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.571

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.581

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.591

104.51 €

1 Disponibile 7 giorni 0.62

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.612

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.622

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.632

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.642

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.652

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.662

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.672

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.682

115.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.692

100.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.72

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 50
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.006 Torsion Angle details 30°
Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico