Fresa a testa sferica al carburo, in miniatura, KMBE-2

Fresa a testa sferica al carburo, in miniatura, KMBE-2
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la lavorazione laterale, la lavorazione di superfici curve, la curvatura, la lavorazione R e la scanalatura. [Caratteristiche] Utilizzando materiali in metallo duro ad alta durezza, può tagliare acciaio generale, acciaio trattato termicamente e acciaio inossidabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMBE-2R0100
KMBE-2R0125
KMBE-2R0150
KMBE-2R0175
KMBE-2R0200
KMBE-2R0250
KMBE-2R0300
KMBE-2R0350
KMBE-2R0400
KMBE-2R0450
KMBE-2R0500
KMBE-2R0550
KMBE-2R0600
KMBE-2R0650
KMBE-2R0700
KMBE-2R0750
KMBE-2R0800
KMBE-2R0850
KMBE-2R0900
KMBE-2R0950
KMBE-2R1000
KMBE-2R1050
KMBE-2R1100
KMBE-2R1150
KMBE-2R1200
KMBE-2R1250
KMBE-2R1300
KMBE-2R1350
KMBE-2R1400
KMBE-2R1450
KMBE-2R1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
blade diameter
(mm)

107.00 €

1 Disponibile 8 giorni 0.10.40.2

107.00 €

1 Disponibile 8 giorni 0.1250.50.25

119.33 €

1 Disponibile 8 giorni 0.1510.3

119.33 €

1 Disponibile 8 giorni 0.17510.35

119.33 €

1 Disponibile 8 giorni 0.210.4

112.98 €

1 Disponibile 8 giorni 0.2510.5

112.98 €

1 Disponibile 8 giorni 0.320.6

107.69 €

1 Disponibile 8 giorni 0.3520.7

107.69 €

1 Disponibile 8 giorni 0.42.50.8

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.452.50.9

95.00 €

1 Disponibile 8 giorni 0.531

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.5531.1

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.631.2

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.6531.3

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.731.4

95.00 €

1 Disponibile 8 giorni 0.7551.5

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.851.6

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.8551.7

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.951.8

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.9551.9

95.00 €

1 Disponibile 8 giorni 162

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.0562.1

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.162.2

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.1562.3

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.262.4

95.00 €

1 Disponibile 8 giorni 1.2582.5

100.28 €

1 6 giorni 1.382.6

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.3582.7

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.482.8

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.4582.9

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1.583

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox Number of flutes(sheet) 2
Overall Length (L)(mm) 40 Shank diameter (d)(mm) 3 R Precision(μm) +0.01~-0.01
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Twist Torsional Angle 30° Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.006 Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico