Fresa al carburo per nervature KRE-2

Fresa al carburo per nervature KRE-2
  • Sconto volumi elevati
Lineup of blade diameters from φ0.2 to φ6 in 0.1 increments. Longer neck section for deep machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRE-202005
KRE-202010
KRE-202015
KRE-202020
KRE-202030
KRE-202040
KRE-202050
KRE-203010
KRE-203020
KRE-203030
KRE-203040
KRE-203060
KRE-203080
KRE-203100
KRE-204020
KRE-204030
KRE-204040
KRE-204060
KRE-204080
KRE-204100
KRE-205020
KRE-205040
KRE-205060
KRE-205080
KRE-205100
KRE-205120
KRE-205160
KRE-205200
KRE-206020
KRE-206040
KRE-206060
KRE-206080
KRE-206100
KRE-206120
KRE-206160
KRE-206200
KRE-207020
KRE-207040
KRE-207060
KRE-207080
KRE-207100
KRE-207120
KRE-207160
KRE-207200
KRE-208040
KRE-208060
KRE-208080
KRE-208100
KRE-208120
KRE-208160
KRE-208200
KRE-209060
KRE-209080
KRE-209100
KRE-209120
KRE-209160
KRE-209200
KRE-210060
KRE-210080
KRE-210100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Neck diameter d1

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.34400.50.18

140.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.344010.18

112.92 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.34401.50.18

115.87 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.344020.18

118.82 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.344030.18

124.73 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.344040.18

129.91 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.344050.18

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.444010.28

140.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.444020.28

140.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.444030.28

140.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.444040.28

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.445060.28

121.78 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.445080.28

129.91 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.4450100.28

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.644020.37

140.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.644030.37

140.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.644040.37

109.96 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.645060.37

121.78 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.645080.37

129.91 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.6450100.37

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.744020.46

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.744040.46

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.745060.46

82.31 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.745080.46

103.45 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.7450100.46

103.45 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.7450120.46

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.7460160.46

144.69 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.7460200.46

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.944020.56

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.944040.56

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.945060.56

82.31 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.945080.56

103.45 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.9450100.56

103.45 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.9450120.56

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.9460160.56

144.69 €

1 Disponibile 8 giorni 0.60.9460200.56

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.7144020.66

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.7144040.66

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.7145060.66

82.31 €

1 Disponibile 8 giorni 0.7145080.66

103.45 €

1 Disponibile 8 giorni 0.71450100.66

103.45 €

1 Disponibile 8 giorni 0.71450120.66

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.71460160.66

144.69 €

1 Disponibile 8 giorni 0.71460200.66

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.244040.76

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.245060.76

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.245080.76

82.31 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.2450100.76

100.28 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.2450120.76

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.2460160.76

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.2460200.76

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.445060.86

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.445080.86

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.4450100.86

82.31 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.4450120.86

116.15 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.4460160.86

133.07 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.4460200.86

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 11.545060.95

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 11.545080.95

63.27 €

1 Disponibile 8 giorni 11.5450100.95

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Torsion Angle details 30° Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico