Punta al carburo solido elicoidale KDR-2

Punta al carburo solido elicoidale KDR-2
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Straight Shank / End Mill Shank Drill (carbide)
· Material: Micro Grain Alloy
· Work materials: General steel [◎] / tempered steel [○] / stainless steel [◎] / aluminum [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KDR-2003
KDR-2004
KDR-2005
KDR-2006
KDR-2007
KDR-2008
KDR-2009
KDR-2010
KDR-2011
KDR-2012
KDR-2013
KDR-2014
KDR-2015
KDR-2016
KDR-2017
KDR-2018
KDR-2019
KDR-2020
KDR-2021
KDR-2022
KDR-2023
KDR-2024
KDR-2025
KDR-2026
KDR-2027
KDR-2028
KDR-2029
KDR-2030
KDR-2031
KDR-2032
KDR-2033
KDR-2034
KDR-2035
KDR-2036
KDR-2037
KDR-2038
KDR-2039
KDR-2040
KDR-2041
KDR-2042
KDR-2043
KDR-2044
KDR-2045
KDR-2046
KDR-2047
KDR-2048
KDR-2049
KDR-2050
KDR-2051
KDR-2052
KDR-2053
KDR-2054
KDR-2055
KDR-2056
KDR-2057
KDR-2058
KDR-2059
KDR-2060
KDR-2062
KDR-2063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D1)
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

121.70 €

1 6 giorni 0.030.338

116.37 €

1 6 giorni 0.040.438

99.11 €

1 6 giorni 0.050.538

90.69 €

1 6 giorni 0.060.638

81.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.070.738

70.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.080.838

61.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.090.938

47.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.11.238

47.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.111.238

47.76 €

1 Disponibile 10 giorni 0.121.438

47.76 €

1 Disponibile 10 giorni 0.131.438

47.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.141.438

47.76 €

1 Disponibile 10 giorni 0.151.838

47.76 €

1 Disponibile 10 giorni 0.161.838

47.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.171.838

43.67 €

1 Disponibile 6 giorni 0.182.138

43.67 €

1 Disponibile 6 giorni 0.192.138

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 0.22.438

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.212.438

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.222.638

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.232.638

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.242.638

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.25338

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.26338

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.27338

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.283.338

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.293.338

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.3538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.31538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.32538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.33538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.34538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.35538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.36538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.37538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.38538

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.39538

29.65 €

1 Disponibile 10 giorni 0.4638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.42638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.43638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.44638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.45638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.46638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.47638

29.65 €

1 Disponibile 10 giorni 0.48638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.49638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.53638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.54638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.55638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.56638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.57638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.58638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.59638

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6738

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.62738

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.63738

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio Tool Material Type Ultrafine particle alloys Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Handle Diameter D(mm) 3
Blade diameter tolerance 0~-0.004 Handle diameter tolerance 0~-0.006 Torsional Angle Torsional Angle 30°
Tip angle 120°

Supporto tecnico