Punta al carburo solido elicoidale, piatta KDR-F (Codici componente)

Punta al carburo solido elicoidale, piatta KDR-F
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Straight Shank / End Mill Shank Drill (carbide)
· Material: Micro Grain Alloy
· Work materials: General steel [◎] / tempered steel [○] / stainless steel [◎] / cast iron [◎] / aluminum [○] / copper [○] / resin [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KDR-F-2050
KDR-F-2051
KDR-F-2052
KDR-F-2053
KDR-F-2054
KDR-F-2055
KDR-F-2056
KDR-F-2057
KDR-F-2058
KDR-F-2059
KDR-F-2060
KDR-F-2061
KDR-F-2062
KDR-F-2063
KDR-F-2064
KDR-F-2065
KDR-F-2066
KDR-F-2067
KDR-F-2068
KDR-F-2069
KDR-F-2070
KDR-F-2071
KDR-F-2072
KDR-F-2073
KDR-F-2074
KDR-F-2075
KDR-F-2076
KDR-F-2077
KDR-F-2078
KDR-F-2079
KDR-F-2080
KDR-F-2081
KDR-F-2082
KDR-F-2083
KDR-F-2084
KDR-F-2085
KDR-F-2086
KDR-F-2087
KDR-F-2088
KDR-F-2089
KDR-F-2090
KDR-F-2091
KDR-F-2092
KDR-F-2093
KDR-F-2094
KDR-F-2095
KDR-F-2096
KDR-F-2097
KDR-F-2098
KDR-F-2099
KDR-F-2100
KDR-F-2105
KDR-F-2110
KDR-F-2115
KDR-F-2120
KDR-F-2125
KDR-F-2130
KDR-F-2135
KDR-F-2140
KDR-F-2145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D1)
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

42.64 €

1 8 giorni 0.5538

42.64 €

1 8 giorni 0.51538

42.64 €

1 8 giorni 0.52538

42.64 €

1 8 giorni 0.53538

42.64 €

1 8 giorni 0.54538

42.64 €

1 8 giorni 0.55538

42.64 €

1 8 giorni 0.56538

42.64 €

1 8 giorni 0.57538

42.64 €

1 8 giorni 0.58538

42.64 €

1 8 giorni 0.59538

42.64 €

1 8 giorni 0.6638

42.64 €

1 8 giorni 0.61638

42.64 €

1 8 giorni 0.62638

42.64 €

1 8 giorni 0.63638

42.64 €

1 8 giorni 0.64638

42.64 €

1 8 giorni 0.65638

42.64 €

1 8 giorni 0.66638

42.64 €

1 8 giorni 0.67638

42.64 €

1 8 giorni 0.68638

42.64 €

1 8 giorni 0.69638

42.64 €

1 8 giorni 0.7738

42.64 €

1 8 giorni 0.71738

42.64 €

1 8 giorni 0.72738

42.64 €

1 8 giorni 0.73738

42.64 €

1 8 giorni 0.74738

42.64 €

1 Disponibile 8 giorni 0.75738

42.64 €

1 8 giorni 0.76738

42.64 €

1 8 giorni 0.77738

42.64 €

1 8 giorni 0.78738

42.64 €

1 8 giorni 0.79738

42.64 €

1 8 giorni 0.8738

42.64 €

1 8 giorni 0.81738

42.64 €

1 8 giorni 0.82738

42.64 €

1 8 giorni 0.83738

42.64 €

1 8 giorni 0.84738

42.64 €

1 8 giorni 0.85738

42.64 €

1 8 giorni 0.86738

42.64 €

1 8 giorni 0.87738

42.64 €

1 8 giorni 0.88738

42.64 €

1 8 giorni 0.89738

42.64 €

1 8 giorni 0.9738

42.64 €

1 8 giorni 0.91738

42.64 €

1 8 giorni 0.92738

42.64 €

1 8 giorni 0.93738

42.64 €

1 8 giorni 0.94738

42.64 €

1 8 giorni 0.95738

42.64 €

1 8 giorni 0.96738

42.64 €

1 8 giorni 0.97738

42.64 €

1 8 giorni 0.98738

42.64 €

1 8 giorni 0.99738

42.64 €

1 8 giorni 1938

42.64 €

1 8 giorni 1.05938

42.64 €

1 8 giorni 1.1938

42.64 €

1 8 giorni 1.15938

42.64 €

1 8 giorni 1.2938

42.64 €

1 8 giorni 1.25938

42.64 €

1 8 giorni 1.3938

42.64 €

1 8 giorni 1.35938

42.64 €

1 8 giorni 1.4938

42.64 €

1 8 giorni 1.45938

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type Ultrafine particle alloys Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Handle Diameter D(mm) 3
Blade diameter tolerance 0~-0.004 Handle diameter tolerance 0~-0.006 Torsional Angle Torsional Angle 30°
Tip angle 180°

Supporto tecnico