Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.97 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 1 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | ||
124.77 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 1.5 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | ||
133.94 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 2 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | ||
110.08 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 2 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | ||
119.86 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 3 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | ||
131.50 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 4 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | ||
119.86 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 4 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | ||
131.50 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 6 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | ||
138.85 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 8 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | ||
155.37 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 10 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | ||
96.00 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 4 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | ||
110.08 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 6 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | ||
124.77 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 8 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | ||
143.74 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 10 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | ||
103.24 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | ||
91.10 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | ||
110.08 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | ||
124.77 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | ||
96.23 € | 1 | 6 giorni | 1 | 6 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | ||
103.24 € | 1 | 6 giorni | 1 | 8 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | ||
110.24 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | ||
96.00 € | 1 | 6 giorni | 1 | 12 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | ||
124.77 € | 1 | 6 giorni | 1 | 15 | 50 | 4 | 2 | 0~-0.008 | ||
143.74 € | 1 | 10 giorni | 1 | 20 | 60 | 4 | 2 | 0~-0.008 | ||
124.26 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 15 | 70 | 6 | 3 | 0~-0.008 | ||
100.89 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 20 | 70 | 6 | 3 | 0~-0.008 | ||
119.86 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 25 | 80 | 6 | 3 | 0~-0.008 | ||
141.29 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 30 | 80 | 6 | 3 | 0~-0.008 | ||
110.24 € | 1 | 6 giorni | 2 | 15 | 70 | 6 | 4 | 0~-0.008 | ||
124.26 € | 1 | 6 giorni | 2 | 20 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | ||
107.62 € | 1 | 10 giorni | 2 | 25 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | ||
138.85 € | 1 | 6 giorni | 2 | 30 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | ||
155.37 € | 1 | 6 giorni | 2 | 40 | 90 | 6 | 4 | 0~-0.008 | ||
107.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 90 | 6 | 6 | 0~-0.008 | ||
138.85 € | 1 | 6 giorni | 3 | 40 | 90 | 6 | 6 | 0~-0.008 | ||
186.58 € | 1 | 6 giorni | 3 | 50 | 100 | 6 | 6 | 0~-0.008 |
Loading...
Type | Sfera collo lungo | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | +0.01~-0.01 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Twist | Torsional Angle 30° |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Material | Ultrafine particle alloys |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali