Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.3 | 3 | 40 | |
135.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.4 | 3 | 40 | |
138.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.5 | 3 | 40 | |
141.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.6 | 3 | 40 | |
144.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.7 | 3 | 40 | |
151.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.8 | 3 | 40 | |
156.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 1 | 3 | 40 | |
159.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 1.2 | 3 | 40 | |
163.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 1.5 | 3 | 40 | |
115.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 0.5 | 3 | 40 | |
129.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.15 | 1 | 3 | 40 | |
144.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 1.5 | 3 | 40 | |
149.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.15 | 2 | 3 | 40 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.6 | 3 | 40 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 1 | 3 | 40 | |
109.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 2 | 3 | 40 | |
114.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.2 | 2.5 | 3 | 40 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 1 | 3 | 40 | |
109.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 2.5 | 3 | 40 | |
114.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 3 | 3 | 40 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1.5 | 3 | 40 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 2 | 3 | 40 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 3 | 3 | 40 | |
109.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 4 | 3 | 40 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 2 | 3 | 40 | |
133.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 3 | 3 | 40 | |
145.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 4 | 3 | 40 | |
109.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 5 | 3 | 40 | |
112.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2 | 3 | 40 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 3 | 3 | 40 | |
137.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 4 | 3 | 40 | |
144.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 5 | 3 | 40 | |
110.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 2 | 3 | 40 | |
112.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 3 | 3 | 40 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 4 | 3 | 40 | |
137.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 5 | 3 | 40 | |
144.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 6 | 3 | 40 | |
99.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 3 | 40 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 2 | 3 | 40 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | 3 | 40 | |
112.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.5 | 3 | 3 | 40 | |
112.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3.5 | 3 | 40 | |
116.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 4 | 3 | 40 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 5 | 3 | 40 | |
137.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.5 | 6 | 3 | 40 | |
102.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 2 | 3 | 40 | |
112.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 3 | 3 | 40 | |
116.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 4 | 3 | 40 | |
124.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 5 | 3 | 40 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3 | 3 | 40 | |
110.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 4 | 3 | 40 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 5 | 3 | 40 | |
125.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 6 | 3 | 40 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 3 | 3 | 40 | |
110.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 4.5 | 3 | 40 | |
120.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.65 | 6 | 3 | 40 | |
125.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 7 | 3 | 40 | |
87.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 3 | 3 | 40 | |
100.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 4 | 3 | 40 | |
110.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 5 | 3 | 40 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsion Angle details | 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali