Fresa per smussatura al carburo KMC-2

Fresa per smussatura al carburo KMC-2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la smussatura e la lavorazione orizzontale. [Caratteristiche] Grazie all'impiego di materiali in metallo duro di elevata durezza, può essere utilizzata per il taglio di acciai generici, acciai trattati termicamente, acciai inossidabili, ghisa e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMC-29003L
KMC-29003S
KMC-29004L
KMC-29005L
KMC-29005S
KMC-29006L
KMC-29006S
KMC-29007L
KMC-29007S
KMC-29008L
KMC-29008S
KMC-29009L
KMC-29009S
KMC-29010L
KMC-29010S
KMC-29012L
KMC-29012S
KMC-29015L
KMC-29015S
KMC-29018L
KMC-29018S
KMC-29020L
KMC-29020S
KMC-29025L
KMC-29025S
KMC-29003060
KMC-29030L
KMC-29030S
KMC-29004060
KMC-29005075
KMC-29005100
KMC-29006100
KMC-29007100
KMC-29008100
KMC-29008150
KMC-29009150
KMC-29010100
KMC-29010150
KMC-29010200
KMC-29010250
KMC-29010300
KMC-29012150
KMC-29012200
KMC-29012250
KMC-29012300
KMC-29015150
KMC-29015200
KMC-29015250
KMC-29015300
KMC-29015350
KMC-29015400
KMC-29018100
KMC-29018200
KMC-29018250
KMC-29018300
KMC-29020100
KMC-29020200
KMC-29020250
KMC-29020300
KMC-29020350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ2)
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tip flat diameter

75.96 €

1 8 giorni 0.33400.06

67.51 €

1 8 giorni 0.31400.03

75.96 €

1 Disponibile 8 giorni 0.43400.06

71.74 €

1 8 giorni 0.55400.08

59.04 €

1 8 giorni 0.51.5400.04

71.74 €

1 8 giorni 0.65400.08

59.04 €

1 8 giorni 0.61.5400.04

67.51 €

1 8 giorni 0.76400.08

54.81 €

1 8 giorni 0.72400.04

67.51 €

1 8 giorni 0.86400.08

54.81 €

1 8 giorni 0.82400.04

67.51 €

1 8 giorni 0.98400.08

54.81 €

1 8 giorni 0.93400.04

63.27 €

1 8 giorni 18600.1

50.59 €

1 8 giorni 13450.06

63.27 €

1 8 giorni 1.210600.1

50.59 €

1 8 giorni 1.24450.06

63.27 €

1 8 giorni 1.510600.1

42.95 €

22.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.54450.06

63.27 €

1 8 giorni 1.815600.1

50.59 €

1 8 giorni 1.85450.06

63.27 €

1 11 giorni 215600.2

42.95 €

21.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25450.1

71.74 €

1 8 giorni 2.520600.2

59.04 €

1 6 giorni 2.56450.1

88.66 €

1 8 giorni 0.36400.06

71.74 €

1 8 giorni 320600.2

59.04 €

1 8 giorni 36450.1

88.66 €

1 8 giorni 0.46400.06

82.31 €

1 Disponibile 8 giorni 0.57.5400.08

88.66 €

1 8 giorni 0.510400.08

88.66 €

1 8 giorni 0.610400.08

79.13 €

1 8 giorni 0.710400.08

79.13 €

1 8 giorni 0.810400.08

82.31 €

1 8 giorni 0.815500.08

82.31 €

1 8 giorni 0.915500.08

63.27 €

1 8 giorni 110600.1

65.39 €

1 8 giorni 115600.1

70.68 €

1 8 giorni 120600.1

77.02 €

1 8 giorni 125700.1

82.31 €

1 8 giorni 130700.1

65.39 €

1 8 giorni 1.215600.1

70.68 €

1 8 giorni 1.220600.1

77.02 €

1 8 giorni 1.225700.1

82.31 €

1 8 giorni 1.230700.1

65.39 €

1 6 giorni 1.515600.1

70.68 €

1 8 giorni 1.520600.1

77.02 €

1 8 giorni 1.525700.1

82.31 €

1 8 giorni 1.530700.1

90.77 €

1 8 giorni 1.535800.15

93.95 €

1 8 giorni 1.540800.15

53.75 €

1 8 giorni 1.810450.06

70.68 €

1 8 giorni 1.820600.1

77.02 €

1 8 giorni 1.825700.1

82.31 €

1 8 giorni 1.830700.1

53.75 €

1 8 giorni 210450.1

70.68 €

1 8 giorni 220600.2

77.02 €

1 8 giorni 225700.2

82.31 €

1 8 giorni 230700.2

90.77 €

1 8 giorni 235800.2

Loading...

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 90° work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Shank diameter (d)(mm) 4 Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico