Fresa per smussatura inversa al carburo KUMW-4 (Codici componente)

Fresa per smussatura inversa al carburo KUMW-4
4 taglienti diritti. 90° (incluso il tipo ad angolo) Materiale di lavoro, acciaio generale/acciaio trattato termicamente/acciaio inossidabile/ghisa/alluminio/rame/resina Lama a taglio singolo Tipo di utensile, metallo duro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KUMW-490015L
KUMW-490015S
KUMW-490016L
KUMW-490016S
KUMW-490017L
KUMW-490017S
KUMW-490018L
KUMW-490018S
KUMW-490019L
KUMW-490019S
KUMW-490020L
KUMW-490020S
KUMW-490021L
KUMW-490021S
KUMW-490022L
KUMW-490022S
KUMW-490023L
KUMW-490023S
KUMW-490024L
KUMW-490024S
KUMW-490025L
KUMW-490025S
KUMW-490026L
KUMW-490026S
KUMW-490027L
KUMW-490027S
KUMW-490028L
KUMW-490028S
KUMW-490029L
KUMW-490029S
KUMW-490030L
KUMW-490030S
KUMW-490031L
KUMW-490031S
KUMW-490032L
KUMW-490032S
KUMW-490033L
KUMW-490033S
KUMW-490034L
KUMW-490034S
KUMW-490035L
KUMW-490035S
KUMW-490036L
KUMW-490036S
KUMW-490037L
KUMW-490037S
KUMW-490038L
KUMW-490038S
KUMW-490039L
KUMW-490039S
KUMW-490040S
KUMW-490041L
KUMW-490041S
KUMW-490042L
KUMW-490042S
KUMW-490043L
KUMW-490043S
KUMW-490044L
KUMW-490044S
KUMW-490045L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Effective length (ℓ2)
(mm)
Blade Length
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Handle diameter tolerance

145.75 €

1 8 giorni 1.580.415040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 1.540.415040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 1.680.515040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 1.640.515040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 1.780.615040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 1.740.615040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 1.880.61.15040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 1.840.61.15040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 1.980.61.25040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 1.940.61.25040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2100.81.15040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 250.81.15040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.1100.81.25040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.150.81.25040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.2100.81.35040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.250.81.35040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.3100.81.45040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.350.81.45040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.4100.81.55040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.450.81.55040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.51211.45040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.5611.45040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.61211.55040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.6611.55040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.71211.65040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.7611.65040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.81211.75040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.8611.75040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 2.91211.85040~-0.008

133.07 €

1 8 giorni 2.9611.85040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3161.21.75040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 381.21.75040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.1161.21.85040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.181.21.85040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.2161.21.95040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.281.21.95040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.3161.225040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.381.225040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.4161.22.15040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.481.22.15040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.5181.425040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.591.425040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.6181.42.15040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.691.42.15040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.7181.42.25040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.791.42.25040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.8181.42.35040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.891.42.35040~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 3.9181.42.45040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 3.991.42.45040~-0.008

145.75 €

1 8 giorni 4101.62.35040~-0.008

121.78 €

1 8 giorni 4.1201.62.46060~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 4.1101.62.45060~-0.008

121.78 €

1 8 giorni 4.2201.62.56060~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 4.2101.62.55060~-0.008

121.78 €

1 8 giorni 4.3201.62.66060~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 4.3101.62.65060~-0.008

121.78 €

1 8 giorni 4.4201.62.76060~-0.008

109.96 €

1 8 giorni 4.4101.62.75060~-0.008

121.78 €

1 8 giorni 4.52422.46060~-0.008

Loading...

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Single blade, two blades Lama singola
Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A Blade diameter tolerance 0~-0.05
Torsional Angle Torsion Angle 0°Straight cut blade 4 pcs Chamfer angle tolerance ±15' Material Ultrafine particle alloys

Supporto tecnico