KP MEMOX II (ruota CBN vetrificata)

KP MEMOX II (ruota CBN vetrificata)
  • Sconto volumi elevati
The surface grade and service life have been further upgraded from the conventional product (KP Memox)

[Features]
· Vitrified CBN wheel allowing easy on-the-machine dressing using single-stone dresser and NEW LL single-stone dresser.
· The ultra-multiporous structure has successfully achieved both sharpness and long life.
· High elastic modulus bond prevents distortion of abrasive layers, enabling high precision machining.
· For both wet and dry types

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000KP2020
1000KP2040
1000KP2060
1000KP2080
1000KP2100
1000KP2120
1000KP2140
1000KP2160
1000KP2180
1000KP2190
1000KP2210
1000KP2220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)

460.89 €

1 Disponibile 8 giorni 180631.75

566.64 €

1 Disponibile 8 giorni 1801031.75

656.47 €

1 Disponibile 8 giorni 1801331.75

610.11 €

1 Disponibile 8 giorni 2001031.75

610.11 €

1 Disponibile 8 giorni 2001050.8

711.51 €

1 Disponibile 8 giorni 2001331.75

711.51 €

1 Disponibile 8 giorni 2001350.8

812.92 €

1 Disponibile 8 giorni 2001531.75

812.92 €

1 Disponibile 8 giorni 2001550.8

934.61 €

1 Disponibile 8 giorni 3001576.2

1,286.62 €

1 Disponibile 8 giorni 3002576.2

1,286.62 €

1 Disponibile 8 giorni 30025127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo piatto (N. 1) Particle Size(#) 140 Abrasive material CB
Binding Agent V Maximum operating rotation speed(m/s) 40 X Layer(mm) 5
Features Vitrified CBN wheel allowing easy on-the-machine dressing using single-stone dresser and NEW LL single-stone dresser. Ultra-porous structure achieves both sharpness and long life. High modulus bond offers minimum grinding material layer distortion and allows high precision processing. Used wet or dry. Application Various hard-to-cut hardened steel materials (SCr, SKH, SCM, etc.) Tool Used For Grinder
Configuration Number 1

Supporto tecnico