Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000E80010 |
1000E80030 |
1000E80110 |
1000E80130 |
1000E80190 |
1000E80250 |
1000E80270 |
1000E80280 |
1000E80300 |
1000E80310 |
1000E80320 |
1000E80330 |
1000E80350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | G | |
43.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | F | |
101.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 46 | 305 | 32 | 76.2 | F | |
101.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 60 | 305 | 32 | 76.2 | F | |
117.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 46 | 305 | 38 | 127 | G | |
117.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 355 | 25 | 127 | G | |
164.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | F | |
164.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | G | |
164.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 355 | 38 | 127 | F | |
209.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 355 | 50 | 127 | G | |
209.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 355 | 50 | 127 | F | |
285.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 405 | 50 | 127 | F | |
489.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 510 | 50 | 127 | F |
Loading...
Shape | Tipo piatto (N. 1) | Abrasive material | MPA | Binding Agent | V35P |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | Features | The product is a grindstone of porous type with broad spacing between abrasive grains. MPA abrasive specially made for porous grindstones is adopted. | Application | It is used for high-efficiency grinding and creep feed grinding of materials susceptible to grinding heat. SKD, SKH, SCM, SKS, SK, etc. |
Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 1 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali