Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000E11470 |
1000E11480 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | E (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 13 | 10 | |
70.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 125 | 16 | 13 |
Loading...
Shape | A tazza dritta (N. 6) | Particle Size(#) | 120 | Thickness(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 31.75 | Hardness | H | Abrasive material | GC |
Binding Agent | V81R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 6 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
E(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali