Mola A

Mola A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Uses A abrasive for use with general ferrous metals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000E00010
1000E00030
1000E00050
1000E00070
1000E00090
1000E00130
1000E00140
1000E00170
1000E00180
1000E00200
1000E00210
1000E00250
1000E00260
1000E00270
1000E00300
1000E00310
1000E00320
1000E00330
1000E00350
1000E00370
1000E00380
1000E00420
1000E00450
1000E00470
1000E00520
1000E00530
1000E00540
1000E00560
1000E00570
1000E00580
1000E00610
1000E00620
1000E00630
1000E00660
1000E00700
1000E00740
1000E00790
1000E00810
1000E00820
1000E00830
1000E00840
1000E00860
1000E00870
1000E00900
1000E00950
1000E00990
1000E01010
1000E01050
1000E01080
1000E01090
1000E01100
1000E01120
1000E01210
1000E01240
1000E01250
1000E01270
1000E01280
1000E01300
1000E01360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hardness Mass
(g)

16.96 €

1 Disponibile 5 giorni 361001912.7O-

19.33 €

1 Disponibile 7 giorni 361251312.7O-

19.33 €

1 Disponibile 7 giorni 601251312.7O-

21.13 €

1 Disponibile 7 giorni 361251912.7O-

24.70 €

1 Disponibile 7 giorni 361501312.7O-

27.53 €

1 Disponibile 7 giorni 361501612.7O700

27.53 €

1 Disponibile 5 giorni 361501612.7P700

27.53 €

1 Disponibile 5 giorni 601501612.7O700

27.53 €

1 Disponibile 5 giorni 601501612.7P700

28.37 €

1 Disponibile 5 giorni 601501912.7O-

28.37 €

1 Disponibile 7 giorni 361501919.05O-

47.74 €

1 Disponibile 5 giorni 362051915.88N1500

47.74 €

1 Disponibile 8 giorni 362051915.88O1500

47.74 €

1 Disponibile 5 giorni 362051915.88P1500

47.74 €

1 Disponibile 5 giorni 602051915.88N1500

47.01 €

1 Disponibile 8 giorni 602051915.88O1500

47.01 €

1 Disponibile 5 giorni 602051915.88P1500

38.76 €

1 Disponibile 8 giorni 242051925.4N-

33.04 €

1 Disponibile 5 giorni 362051925.4M-

38.76 €

1 Disponibile 8 giorni 362051925.4O-

47.01 €

1 Disponibile 8 giorni 362051925.4P1500

47.01 €

1 Disponibile 8 giorni 462051925.4P1500

38.76 €

1 Disponibile 8 giorni 602051925.4O-

44.91 €

1 Disponibile 9 giorni 362052525.4O-

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 362552519.05N-

99.18 €

1 Disponibile 6 giorni 362552519.05O3120

80.13 €

1 Disponibile 6 giorni 362552519.05P3120

99.18 €

1 Disponibile 10 giorni 462552519.05P3120

77.02 €

1 Disponibile 7 giorni 602552519.05N-

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 242552525.4N-

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 362552525.4N-

77.02 €

1 Disponibile 8 giorni 362552525.4O-

99.18 €

1 Disponibile 11 giorni 362552525.4P3120

80.13 €

1 Disponibile 9 giorni 462552525.4P3120

64.92 €

1 Disponibile 5 giorni 602552525.4O-

94.72 €

1 Disponibile 7 giorni 363052525.4O-

112.45 €

1 Disponibile 7 giorni 243053225.4N-

112.45 €

1 Disponibile 7 giorni 363053225.4N-

112.45 €

1 Disponibile 7 giorni 363053225.4O-

156.10 €

1 Disponibile 5 giorni 363053225.4P5610

112.45 €

1 Disponibile 7 giorni 463053225.4N-

112.45 €

1 Disponibile 8 giorni 603053225.4N-

112.45 €

1 Disponibile 7 giorni 603053225.4O-

143.00 €

1 Disponibile 7 giorni 363053825.4O-

131.11 €

1 Disponibile 7 giorni 363552525.4O-

127.94 €

1 Disponibile 7 giorni 243553831.75N-

127.94 €

1 Disponibile 7 giorni 363553831.75O-

162.84 €

1 Disponibile 5 giorni 243555031.75P-

162.84 €

1 Disponibile 7 giorni 363555031.75P-

162.84 €

1 Disponibile 7 giorni 463555031.75O-

162.84 €

1 Disponibile 7 giorni 603555031.75N-

162.84 €

1 Disponibile 7 giorni 363555038.1M-

222.49 €

1 Disponibile 7 giorni 364055038.1O-

27.12 €

1 Disponibile 7 giorni 461501612.7P700

28.37 €

1 Disponibile 8 giorni 361501912.7P-

47.01 €

1 Disponibile 8 giorni 462051915.88P1500

42.51 €

1 Disponibile 8 giorni 602051925.4P1500

57.56 €

1 Disponibile 7 giorni 362052525.4P2000

156.19 €

1 9 giorni 463053225.4P5610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo piatto (N. 1) Abrasive material A Binding Agent V75R
Maximum operating rotation speed(m/s) 40 Application Used for free hand grinding of low-hardness iron materials or general light grinding. Raw steel, thermal refining materials, ordinary steel (SS), etc. Tool Used For Desktop Grinders
Configuration Number 1

Supporto tecnico