Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | Maximum operating rotation speed (m/s) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 100 | 13 | 12.7 | H | 40 | - | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 100 | 16 | 12.7 | H | 40 | - | |
26.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 125 | 13 | 12.7 | H | 40 | - | |
22.68 € 11.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 120 | 125 | 19 | 12.7 | H | 40 | - | ||
30.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 150 | 6.4 | 12.7 | H | 40 | 250 | |
37.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 150 | 13 | 12.7 | H | 40 | 490 | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 150 | 13 | 15.88 | H | 40 | - | |
33.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 150 | 13 | 15.88 | I | 40 | 490 | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 150 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 120 | 150 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
36.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 150 | 150 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
35.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 150 | 16 | 12.7 | H | 40 | 610 | |
35.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 150 | 16 | 12.7 | H | 40 | 610 | |
35.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 150 | 16 | 12.7 | J | 40 | - | |
35.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 120 | 150 | 16 | 15.88 | H | 40 | 610 | |
40.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 150 | 19 | 12.7 | H | 40 | 730 | |
40.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 150 | 19 | 19.05 | H | 40 | 730 | |
46.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 150 | 25 | 12.7 | H | 40 | - | |
46.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 150 | 25 | 25.4 | H | 40 | - | |
46.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 150 | 25 | 25.4 | H | 40 | - | |
34.13 € 15.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 60 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | ||
38.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
34.13 € 17.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 120 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
42.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 180 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | |
42.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 180 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | |
48.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 205 | 13 | 25.4 | I | 40 | - | |
50.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 205 | 13 | 25.4 | H | 40 | 870 | |
48.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 205 | 13 | 25.4 | I | 40 | - | |
48.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
48.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | - | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | 1300 | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | 1300 | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 205 | 19 | 15.88 | I | 40 | 1300 | |
48.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 205 | 19 | 19.05 | H | 40 | - | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | 1300 | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 205 | 19 | 25.4 | I | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 205 | 19 | 25.4 | J | 40 | - | |
48.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | 1300 | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 120 | 205 | 19 | 25.4 | I | 40 | 1300 | |
48.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 120 | 205 | 19 | 25.4 | J | 40 | - | |
59.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 180 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | |
59.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 220 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 205 | 19 | 50.8 | J | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 80 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 205 | 19 | 50.8 | I | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 205 | 19 | 50.8 | H | 40 | - | |
54.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 205 | 19 | 50.8 | I | 40 | - | |
56.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 205 | 25 | 25.4 | H | 40 | - | |
67.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 120 | 205 | 25 | 25.4 | H | 40 | 1740 | |
63.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 120 | 205 | 25 | 25.4 | I | 40 | - | |
82.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 255 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | |
82.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 120 | 255 | 19 | 25.4 | H | 40 | - | |
96.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 255 | 25 | 19.05 | H | 40 | - | |
105.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 255 | 25 | 19.05 | H | 40 | 2720 | |
96.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 60 | 255 | 25 | 25.4 | H | 40 | - |
Loading...
Shape | Tipo piatto (N. 1) | Abrasive material | GC | Binding Agent | V81R |
---|---|---|---|---|---|
Application | Used for free-hand grinding and general light grinding of non-ferrous and non-metal materials. Cemented carbide, Cast iron, Aluminum alloy, Copper alloy, etc. | Tool Used | For Desktop Grinders / For Grinders | Configuration Number | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Maximum operating rotation speed(m/s)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali