Mola WA (bianca)

Mola WA (bianca)
  • Sconto volumi elevati
Uses a hard WA abrasive material with great breakability and the highly functional bonding agent V35 (white).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000E50950
1000E51140
1000E51150
1000E51450
1000E51510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hardness Maximum operating rotation speed
(m/s)

101.26 €

1 Disponibile 5 giorni 603052576.2J33

97.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4630538127I33

97.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4630538127J33

22.42 €

1 Disponibile 5 giorni 601251912.7K40

97.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4630538127H33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo piatto (N. 1) Abrasive material WA Binding Agent V35 (White)
Application This is used for free hand grinding of iron materials, general light grinding, tool grinding, and precision grinding, such as for hardened steel. SC, SCr, SK, SKS, etc. Tool Used For Desktop Grinders / For Grinders Configuration Number 1

Supporto tecnico