Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000C80111 |
1000C81012 |
1000C81032 |
1000C81042 |
1000C81052 |
1000C81062 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 205 | 25.4 | |
21.55 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 9 giorni | 100 | 15 | |
40.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 125 | 22 | |
44.26 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 150 | 22 | |
61.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 180 | 22 | |
74.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 205 | 22 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | work material | Acciaio generico | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | P | Blade thickness(mm) | 2 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Packaging Quantity(sheet) | 10 | Binding Agent | B |
Tool Used | For disc grinder | Application | For Cutting Lightweight General Steel Pipe, Angle, Channel, Round Bar, Sprue, etc. | Reinforced type | 1 Sheet Reinforced |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali