Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | Maximum operating rotation speed (m/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.72 € | 1 | 8 giorni | 60 | 150 | 13 | 31.75 | J | 40 | ||
56.75 € | 1 | 7 giorni | 60 | 205 | 25 | 50.8 | K | 40 | ||
41.62 € | 1 | 7 giorni | 80 | 205 | 25 | 50.8 | J | 40 | ||
86.24 € | 1 | 10 giorni | 46 | 255 | 25 | 50.8 | H | 40 | ||
86.24 € | 1 | 9 giorni | 46 | 255 | 25 | 50.8 | J | 40 | ||
86.24 € | 1 | 7 giorni | 60 | 255 | 25 | 50.8 | J | 40 | ||
102.85 € | 1 | 10 giorni | 46 | 305 | 25 | 127 | J | 33 | ||
85.87 € | 1 | 7 giorni | 46 | 305 | 32 | 76.2 | H | 33 | ||
85.87 € | 1 | 9 giorni | 60 | 305 | 32 | 76.2 | H | 33 | ||
85.87 € | 1 | 8 giorni | 80 | 305 | 32 | 76.2 | J | 33 | ||
117.55 € | 1 | 8 giorni | 46 | 305 | 38 | 76.2 | J | 33 | ||
117.55 € | 1 | 7 giorni | 46 | 305 | 38 | 127 | J | 33 | ||
117.55 € | 1 | 5 giorni | 60 | 305 | 38 | 127 | I | 33 | ||
117.55 € | 1 | 8 giorni | 60 | 305 | 38 | 127 | J | 33 | ||
88.89 € | 1 | 9 giorni | 80 | 305 | 38 | 127 | I | 33 | ||
117.55 € | 1 | 8 giorni | 80 | 305 | 38 | 127 | J | 33 | ||
136.99 € | 1 | 8 giorni | 60 | 305 | 50 | 76.2 | H | 33 | ||
127.13 € | 1 | 8 giorni | 46 | 305 | 50 | 127 | J | 33 | ||
117.55 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 25 | 76.2 | J | 33 | ||
99.37 € | 1 | 7 giorni | 60 | 355 | 25 | 76.2 | J | 33 | ||
117.55 € | 1 | 7 giorni | 60 | 355 | 25 | 127 | I | 33 | ||
117.55 € | 1 | 8 giorni | 60 | 355 | 25 | 127 | J | 33 | ||
117.55 € | 1 | 8 giorni | 80 | 355 | 25 | 127 | K | 33 | ||
141.12 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 32 | 127 | I | 33 | ||
141.12 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 32 | 127 | J | 33 | ||
141.12 € | 1 | 7 giorni | 60 | 355 | 32 | 127 | I | 33 | ||
164.67 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 38 | 76.2 | I | 33 | ||
164.67 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 38 | 76.2 | J | 33 | ||
164.67 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | I | 33 | ||
164.67 € | 1 | 7 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | J | 33 | ||
164.67 € | 1 | 7 giorni | 60 | 355 | 38 | 127 | H | 33 | ||
125.40 € | 1 | 8 giorni | 60 | 355 | 38 | 127 | J | 33 | ||
164.67 € | 1 | 8 giorni | 60 | 355 | 38 | 127 | K | 33 | ||
164.67 € | 1 | 10 giorni | 80 | 355 | 38 | 127 | J | 33 | ||
176.92 € | 1 | 7 giorni | 46 | 355 | 50 | 127 | H | 33 | ||
209.27 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 50 | 127 | I | 33 | ||
161.11 € | 1 | 8 giorni | 46 | 355 | 50 | 127 | J | 33 | ||
209.27 € | 1 | 8 giorni | 60 | 355 | 50 | 127 | H | 33 | ||
177.23 € | 1 | 8 giorni | 60 | 355 | 50 | 127 | I | 33 | ||
177.23 € | 1 | 8 giorni | 60 | 355 | 50 | 127 | K | 33 | ||
161.11 € | 1 | 8 giorni | 80 | 355 | 50 | 127 | J | 33 | ||
159.61 € | 1 | 8 giorni | 80 | 405 | 25 | 152.4 | K | 33 | ||
221.89 € | 1 | 7 giorni | 80 | 405 | 38 | 127 | J | 33 | ||
221.89 € | 1 | 8 giorni | 80 | 405 | 38 | 152.4 | K | 33 | ||
214.31 € | 1 | 8 giorni | 60 | 405 | 38 | 203.2 | J | 33 | ||
214.31 € | 1 | 8 giorni | 60 | 405 | 38 | 203.2 | K | 33 | ||
214.31 € | 1 | 8 giorni | 80 | 405 | 38 | 203.2 | K | 33 | ||
220.63 € | 1 | 7 giorni | 46 | 405 | 50 | 127 | J | 33 | ||
285.81 € | 1 | 8 giorni | 60 | 405 | 50 | 127 | H | 33 | ||
285.81 € | 1 | 8 giorni | 60 | 405 | 50 | 127 | J | 33 | ||
242.70 € | 1 | 8 giorni | 80 | 405 | 50 | 127 | J | 33 | ||
285.81 € | 1 | 8 giorni | 80 | 405 | 50 | 127 | K | 33 | ||
285.81 € | 1 | 8 giorni | 60 | 405 | 50 | 152.4 | J | 33 | ||
285.81 € | 1 | 8 giorni | 80 | 405 | 50 | 152.4 | J | 33 | ||
285.81 € | 1 | 10 giorni | 80 | 405 | 50 | 152.4 | K | 33 | ||
489.43 € | 1 | 8 giorni | 46 | 510 | 50 | 127 | H | 33 | ||
489.43 € | 1 | 7 giorni | 46 | 510 | 50 | 127 | I | 33 | ||
150.37 € | 1 | 8 giorni | 60 | 305 | 50 | 127 | J | 33 | ||
489.43 € | 1 | 8 giorni | 46 | 510 | 50 | 127 | J | 33 | ||
489.43 € | 1 | 8 giorni | 60 | 510 | 50 | 127 | J | 33 |
Loading...
Shape | Tipo piatto (N. 1) | Abrasive material | PA | Binding Agent | V35 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Used for the precision grinding of such things as alloy steel and steel tools as well as for tool grinding, preventing burn marks. SKD, SKH, SCM, SKS, SK etc. | Tool Used | For Desktop Grinders / For Grinders | Configuration Number | 1 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Maximum operating rotation speed(m/s)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali