Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000E32120 |
1000E32140 |
1000E32150 |
1000E32160 |
1000E32180 |
1000E32190 |
1000E32670 |
1000E32680 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | E (mm) | F (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 180 | 19 | 31.75 | J | 16 | 3 | 115 | |
39.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 60 | 180 | 19 | 31.75 | I | 16 | 3 | 115 | |
39.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 180 | 19 | 31.75 | J | 16 | 3 | 115 | |
39.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 180 | 19 | 31.75 | K | 16 | 3 | 115 | |
39.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 180 | 19 | 31.75 | J | 16 | 3 | 115 | |
39.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 80 | 180 | 19 | 31.75 | K | 16 | 3 | 115 | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 46 | 205 | 32 | 50.8 | J | 19 | 13 | 125 | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 205 | 32 | 50.8 | J | 19 | 13 | 125 |
Loading...
Shape | A singolo dente (N. 5) | Abrasive material | PAA | Binding Agent | V35R |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 5 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
E(mm)
F(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali