Mola PAA a coda di rondine

Mola PAA a coda di rondine
  • Sconto volumi elevati
Vitrified double dovetail type grindstone for grinding machines. Abrasive material PAA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000E32710
1000E32720
1000E32740
1000E32750
1000E32760
1000E32770
1000E32780
1000E32800
1000E32810
1000E32820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Hardness

40.01 €

1 Disponibile 8 giorni 80J

40.01 €

1 Disponibile 5 giorni 80K

40.01 €

1 Disponibile 9 giorni 100K

40.01 €

1 Disponibile 10 giorni 120J

40.01 €

1 Disponibile 8 giorni 120K

42.76 €

1 Disponibile 10 giorni 150J

42.76 €

1 Disponibile 10 giorni 150K

42.76 €

1 Disponibile 7 giorni 180K

42.76 €

1 Disponibile 7 giorni 220J

42.76 €

1 Disponibile 10 giorni 220K

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A coda di rondine doppio (misura 10) Outer Diameter(mm) 180 Thickness(mm) 6.4
Hole Diameter(mm) 31.75 Abrasive material PAA Binding Agent V35R
Maximum operating rotation speed(m/s) 40 J(mm) 115 U(mm) 3.2
M(mm) 125 Tool Used For Grinder Configuration Number 10

Supporto tecnico