Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000E31340 |
1000E31350 |
1000E31370 |
1000E31420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | E (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 125 | 50 | 31.75 | J | 16 | 13 | |
63.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 125 | 50 | 31.75 | J | 16 | 13 | |
84.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 46 | 150 | 50 | 63.5 | I | 16 | 16 | |
102.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 46 | 150 | 65 | 63.5 | I | 25 | 25 |
Loading...
Shape | A tazza dritta (N. 6) | Abrasive material | PA | Binding Agent | V35R |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 6 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
E(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali