Mola PA tipo a tazza rastremata

Mola PA tipo a tazza rastremata
  • Sconto volumi elevati
Mola conica a tazza in PA/PAA abrasivo resistente al fuoco e legante ad alte prestazioni V35. Utilizzata per la rettifica di precisione e di utensili di leghe d'acciaio, acciaio per utensili, ecc. per evitare bruciature da rettifica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000E31440
1000E31450
1000E31460
1000E31470
1000E31480
1000E31490
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hardness E
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
W
(mm)

34.86 €

1 Disponibile 7 giorni 609038J1070556

34.86 €

1 Disponibile 8 giorni 609038K1070556

34.86 €

1 Disponibile 10 giorni 809038J1070556

49.39 €

1 Disponibile 7 giorni 6010050J13756010

49.39 €

1 Disponibile 7 giorni 8010050J13756010

63.73 €

1 Disponibile 8 giorni 6012550J13957510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A tazza conica (N. 11) Hole Diameter(mm) 31.75 Abrasive material PA
Binding Agent V35R Maximum operating rotation speed(m/s) 30 Tool Used For Grinder
Configuration Number 11

Supporto tecnico