Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000KS0020-9 |
1000KS0050-9 |
1000KS0080-9 |
1000KS0110-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503.79 € | 1 | 8 giorni | 180 | 10 | 31.75 | ||
554.98 € | 1 | 8 giorni | 180 | 13 | 31.75 | ||
588.66 € | 1 | 8 giorni | 200 | 13 | 31.75 | ||
588.66 € | 1 | 8 giorni | 200 | 13 | 50.8 |
Loading...
Shape | Tipo piatto (N. 1) | Particle Size(#) | 200 | Abrasive material | SD |
---|---|---|---|---|---|
Binding Agent | V | Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | X Layer(mm) | 3 |
Features | Great cutting quality continues for a long time due to the super porous structure. Machining precision stabilizes due to adoption of low thermal expansion bond. The grinding wheel service life extends further due to high abrasive grain retention capability. Both wet and dry type. | Application | Carbide alloys, ceramics, non-ferrous composite materials, etc. | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 1 | Included dedicated dresser shank diameter(φ mm) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali