Mola WA di tipo a tazza dritta (rossa)

Mola WA di tipo a tazza dritta (rossa)
  • Sconto volumi elevati
Mola a tazza diritta realizzata con la nuova grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni CX, che è la più dura tra gli abrasivi di grado A e produce un'autoaffilatura microscopica grazie alla sua fine struttura cristallina. Utilizzata per la rettifica ad alta precisione e ad alta efficienza di materiali difficili da tagliare con un elevato grado di durezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000E61870
1000E61880
1000E61890
1000E61900
1000E61910
1000E61920
1000E61930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hardness E
(mm)
W
(mm)

43.64 €

1 Disponibile 5 giorni 601005012.7K1310

43.64 €

1 Disponibile 5 giorni 801005012.7K1310

43.64 €

1 Disponibile 5 giorni 601005031.75K1310

45.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1201253876.2J1010

58.43 €

1 Disponibile 8 giorni 601255031.75K1613

58.43 €

1 Disponibile 5 giorni 801255031.75K1613

77.58 €

1 Disponibile 5 giorni 601505031.75K1613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A tazza dritta (N. 6) Abrasive material WA Binding Agent V36R
Maximum operating rotation speed(m/s) 30 Tool Used For Grinder Configuration Number 6

Supporto tecnico