Codice articolo del costruttore: 1000E61990
Marca: NORITAKE
Prezzo: 49.41 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1000E61990
Shape | A tazza conica (N. 11) | Particle Size(#) | 60 | Outer Diameter(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 50 | Hole Diameter(mm) | 31.75 | Hardness | K |
Abrasive material | WA | Binding Agent | V36R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 |
E(mm) | 13 | J(mm) | 95 | K(mm) | 75 |
W(mm) | 10 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 11 |
Si trova sulla pagina di Mola WA di tipo a tazza rastremata (rossa), il codice articolo è il seguente: 1000E61990.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000E61990.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali