Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 30 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Thickness(mm) | 1.5 |
Material | Stainless SUS420J2 | Hardness | HRC52±2 | RoHS | Corresponds To |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali