Set chiavi a tubo TWS-02

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TWS-02

Codice componente
TWS-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.18 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Set Content(Point) 16 Weight(kg) 0.7 Set Content 1 Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
Set Content 2 Ratchet Handle: 125 mm Set Content 3 Extension length: 50, 150 mm Set Content 4 Swivel Handle : 125 mm
Set Content 5 Crossbar: 115 mm Set Content 6 Steel Case: 180X120X30 mm Features A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle.
RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo TWS-02, il codice articolo è il seguente: TWS-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWS-02.

Supporto tecnico