Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWS-03
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 / 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 / 4.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 / 1/4 |
Set Content(Point) | 20 | Weight(kg) | 1.7 | Set Content 1 | Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm |
Set Content 2 | Hex Socket Set 9.5 mm (3/8 Inch) : 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm | Set Content 3 | Adapter 3/8 in. → 1/4 in.: 25 mm | Set Content 4 | Screwdriver handle : 150 mm |
Set Content 5 | Ratchet Handle: 200 mm | Set Content 6 | Extension length: 75, 150 mm | Set Content 7 | Plug Socket: Opposite Side 21 mm |
Set Content 8 | Steel Case: 292 X 145 X 35 mm | Features | A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle. | RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo TWS-03, il codice articolo è il seguente: TWS-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWS-03.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali