Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWS-04
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Set Content(Point) | 34 | Weight(kg) | 1 | Set Content 1 | Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm |
Set Content 2 | Hex Bit Socket: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | Set Content 3 | Phillips Bit Socket : #1, #2, #3, #4 | Set Content 4 | Flathead Bit Socket : 4, 5.5, 7 mm |
Set Content 5 | Hex Wrench: 1.5, 2, 2.5 mm | Set Content 6 | Screwdriver handle : 150 mm | Set Content 7 | Ratchet Handle: 125 mm |
Set Content 8 | Extension length: 50, 100 mm | Set Content 9 | T-Shaped Slide Handle: 115 mm | Set Content 10 | Universal Joint: 35 mm |
Set Content 11 | Steel Case: 200X110X30 mm | Features | A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle. | RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo TWS-04, il codice articolo è il seguente: TWS-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWS-04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali