Set chiavi a tubo TWS-05

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TWS-05

Codice componente
TWS-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

189.68 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7 / 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 / 1/4
Set Content(Point) 52 Weight(kg) 5.4 Set Content 1 Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
Set Content 2 Hex Socket Set 12.7 mm (1/2 Inch): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Set Content 3 Plug Socket: Opposite Side 21 mm Set Content 4 Hex Bit: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Set Content 5 Hex Wrench: 1.5, 2, 2.5 mm Set Content 6 Positive bit: #1, #2, #3 Set Content 7 Negative bit: 4, 5.5, 7 mm
Set Content 8 Screwdriver handle : 200 mm Set Content 9 Ratchet Handle: 125, 300 mm Set Content 10 Extension length: 100, 125, 250 mm
Set Content 11 T-Shaped Slide Handle: 115, 300 mm Set Content 12 Universal Joint: 35, 70 mm Set Content 13 Bit Adapter: Total Length 25, 30 mm
Set Content 14 Steel Case: 450X200X55 mm Features A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle. RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo TWS-05, il codice articolo è il seguente: TWS-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWS-05.

Supporto tecnico