Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cacciavite tozzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DST-01
DST-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
RoHS

2.54 €

Disponibile 4 giorni 10Testa piatta (-)-6.30.94130Corresponds To

2.54 €

Disponibile 4 giorni 10Phillips (+)N. 2--4430Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft length L (mm) 38 Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina Shaft Diameter(mm) 6.3 Overall Length(mm) 86

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico