Codice articolo del costruttore: DK-91
Marca: ENGINEER
Prezzo: 69.89 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DK-91
Standard punta | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Misura punta/Phillips (+) | Altro | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | 2.5 / 1.8 / 1.3 / 2.4 / 0.9 / 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza stelo L (mm) | 18 / 15 | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Tipo stelo | Tipo rotondo |
Magnete | N/A | Passante stelo | N/A | Cuscino | N/A |
Tipo antiscivolo | Resina | Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 | 0.4 / 0.35 / 0.7 | Misura punta | Positive: φ3 |
Contenuto del kit | DA-81-88, set of 8 | Peso(g) | 60 | Dimensioni custodia(mm) | 105×110 |
RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti per regolazione in ceramica (con cappuccio rotante) DK-91, il codice articolo è il seguente: DK-91.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-91.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali