Set cacciavite e chiave gemelli DR-07

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DR-07

Codice componente
DR-07
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFeatures RoHS

20.16 €

5 giorni 10Twin wrench screwdriver with frequently used Phillips/flathead and hex bits. The replacement bit holder is a convenient portable burette type. The cushioned handle is slip preventive.Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.00 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet Available Grip Type Rubber
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 3 / 2.5 / 1.5 / 2 Opposite Side(mm) 6.35 Bit Size (+): #00/#1/#2; (-): 4.5/6; Hex: 1.5/2/2.5/3/4
Weight(g) Main Body: 59, Bit Set: 67

Si trova sulla pagina di Set cacciavite e chiave gemelli DR-07, il codice articolo è il seguente: DR-07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-07.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico