• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set giravite chiave gemelli (tipo compatibile con viti speciali)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DR-50

Codice componente
DR-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFeatures RoHS Supplementary explanation

29.87 €

3 giorni 10Twin wrench screwdriver with a set of 8 types of bits for special screws, Phillips, and flathead bits. The cushioned handle is slip preventive and fits hands well. The replacement bit holder is a convenient portable burette type.Corresponds ToThe Phillips/flathead bit is a tip magnet.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Set Product Magnet Available Grip Type Rubber
Opposite Side(mm) 6.35 Bit Size T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、(+)#1/(-)4.5、(+)#2/(-)6.0 Set Content T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、#1、 -4.5, #2、- 6.0
Weight(g) Body: 59/Bit Set: 68

Si trova sulla pagina di Set giravite chiave gemelli (tipo compatibile con viti speciali), il codice articolo è il seguente: DR-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico